AK-RC 205C, Hidegtárolókamra-vezérlő
080Z5002
Funkció: Hűtőkamrák kezelése, Tápfeszültség [V] AC: 230, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080Z5002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Aggregát |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz50/60 Hz |
| Funkció | Hűtőkamrák kezelése |
| Kijelző - opció | Yes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kommunikáció típusa | RS485 Modbus |
| Material Description | AK-RC 205C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szabályozó típusa | Optyma szabályzó 1 fázis (2 LE) |
| Szelep kimenet típusa | (TXV) |
| Tanúsítvány | CERoHS |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 6.3 VA |
| Termékcsoport | Elpárologtató-/hűtőkamra-szab. |
| Terméknév | Hidegtárolókamra-vezérlő |
| Terméktípus | AK-RC 205C |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.65 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.342 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 6.518 Liter |
| EAN/UPC | 5715162444214 |