Danfoss logo
 AK-RC 305W-SD, 080Z5003

AK-RC 305W-SD, Hidegtárolókamra-vezérlő

080Z5003

Funkció: Hűtőkamrák kezelése, Tápfeszültség [V] AC: 230, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területAggregát
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióHűtőkamrák kezelése
Kijelző - opcióYes
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaRS485 Modbus
Material DescriptionAK-RC 305W-SD
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaOptyma szabályzó 1 fázis (2 LE)
Szelep kimenet típusa(TXV)
TanúsítványCERoHS
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítményfelvétel [VA]6.3 VA
TermékcsoportElpárologtató-/hűtőkamra-szab.
TerméknévHidegtárolókamra-vezérlő
TerméktípusAK-RC 305W-SD
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.342 Kilogramm
Nettó súly1.024 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség6.518 Liter
EAN/UPC5715162444221