Danfoss logo
Render - AVQMT - 003H6770, 003H6771, 003H6772, 003H6773, 003H6774, 003H6775, 003H6776, 003H6777, 003H6778, 003H6779

AVQMT, PN 25, DN 50, Térfogatáram [m³/h]: 0.8 - 12, Külső menet, G 2 1/2 A, Beépítési változat: szabad

003H6779

AVQMT PN25 50/20 /0,2 menetes előremenő/vissz.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]50 mm
Beállítás típusNone
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekG 2 1/2 A
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióTérf.áram és hőm. szab. belső szab.szeleppel
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.34
Kavitációs tényező 25%0.58
Kavitációs tényező 50%0.52
Kavitációs tényező 75%0.50
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVQMT PN25 50/20 /0,2 thread flow/ret
MegnevezésAVQMT PN25 50/20 /0,2 menetes előremenő/vissz.
Tulajdonság
Érték
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]16.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétDugattyú
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
Szeleplöket [mm]10.00 mm
SzelepméretDN 50
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
Térfogatáram [m³/h]12.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVQMT
Tömítés CV anyagEPDM
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.691 Kilogramm
Nettó súly6.691 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.305 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421543009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm