AVQT, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.07 - 1.6, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: szabad
003H6760
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 menetes előremenő/vissz.
003H6760
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Beállítás típus | None |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozási méretek | G 3/4 A |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Térf.áram és hőm. szabályozó |
| Funkció VSP - P | Nem |
| Funkció VSP - Q | Igen |
| Funkció VSP - T | Igen |
| Kavitációs tényező | 0.60 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.41 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.69 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.62 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.60 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 2.50 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AVQT PN25 15/2,5 /0,2 thread flow/ret |
| Megnevezés | AVQT PN25 15/2,5 /0,2 menetes előremenő/vissz. |
| Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Nem |
| PN alternatív VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
| Szelepméret | DN 15 |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
| Szelepszár pozíció | Záró |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
| Térfogatáram [m³/h] | 1.40 m³/h |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 1.60 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.07 m³/h |
| Térfogatáram szabályozás | Igen |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AVQT |
| Tömítés DP anyag | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.065 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.065 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 9.324 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |