Danfoss logo
AVP (PN 25)-product-category

AVP (PN 25)

Az AVP(-F) egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre zár.

A szabályozó egy szabályozószelepből, egy egymembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség beállító elemből áll (a rögzített beállítású változatnál (külön kapható) nincs állítóelem).

Features and benefits

  • Önműködő nyomáskülönbség-szabályozó – Növekvő nyomás esetén zár, így biztosítva a stabil, energiahatékony működést a távfűtési rendszerekben.
  • Kompakt és sokoldalú megoldás – Széles mérettartomány (DN 15–50), rugalmas csatlakozások, valamint állítható vagy fix beállítások az egyszerű rendszerintegráció érdekében.