AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Külső menet, G 3/4 A
003H6240
AVP PN16 15/4 0,05-0,5 menetes előremenő
003H6240
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| Csatlakozási méretek | G 3/4 A |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Nyom.kül. szabályozó |
| Funkció VSP - P | Igen |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Kavitációs tényező | 0.60 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.41 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.69 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.62 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.60 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv-értékek [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | AVP PN16 15/4 0,05-0,5 thread flow |
| Megnevezés | AVP PN16 15/4 0,05-0,5 menetes előremenő |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség szabályozó |
| PN alternatív VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
| Szelepméret | DN 15 |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
| Szelepszár pozíció | Záró |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AVP |
| Tömítés DP anyag | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.977 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.977 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.484 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421537268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |