Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Külső menet, G 1 A

003H6233

AVP-F PN16 20/6,3 0,5 menet visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]20 mm
Beállítás típusFixed
Beépítési változatVisszatérő
Csatlakozási méretekG 1 A
CsatlakozástípusokKülső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.kül. szabályozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionAVP-F PN16 20/6,3 0,5 thread return
MegnevezésAVP-F PN16 20/6,3 0,5 menet visszatérő
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]0.50 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.50 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]12.00 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
PN alternatív VSP0
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 20
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVP-F
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.629 Kilogramm
Nettó súly1.629 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.535 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm