Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Külső menet, G 1 3/4 A

003H6223

AVP-F PN16 32/10 0,2 menet visszatérő AV

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]32 mm
Beállítás típusFixed
Beépítési változatVisszatérő
Csatlakozási méretekG 1 3/4 A
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.kül. szabályozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.38
Kavitációs tényező 25%0.64
Kavitációs tényező 50%0.57
Kavitációs tényező 75%0.55
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,2 thread return
MegnevezésAVP-F PN16 32/10 0,2 menet visszatérő AV
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]0.20 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.20 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]12.00 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
PN alternatív VSP0
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 32
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVP-F
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.206 Kilogramm
Nettó súly2.206 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.519 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421537534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm