Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.07 - 1.6, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: szabad

003H6723

AVQ PN25 15/2,5 /0,2 menetes előremen./visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]15 mm
Beállítás típusNone
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekG 3/4 A
CsatlakozástípusokKülső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióTérfogatáram szabályozó
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QIgen
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]2.50 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAVQ PN25 15/2,5 /0,2 thread flow/return
MegnevezésAVQ PN25 15/2,5 /0,2 menetes előremen./visszatérő
Mennyiség csomagolási módonként4 pc
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP0
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 15
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram [m³/h]1.40 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]1.60 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.07 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVQ
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.838 Kilogramm
Nettó súly2.838 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.445 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421542446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm