AVPB, AVPB-F (PN 25)
Az AVPB (-F) egy segédenergia nélküli, térfogatáramkorlátozású nyomáskülönbség szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.
A szabályozó egy állítható térfogatáram-korlátozóval ellátott szabályozószelepből, egymembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll (a rögzített beállítású változatnál nincs állítóelem).
Features and benefits
- Stabil nyomáskülönbséget tart fenn és korlátozza az áramlást a rendszer védelme érdekében.
- Az állítható vagy fix beállítások rugalmasságot biztosítanak a különféle alkalmazásokhoz.
- Víz- és glikolrendszerekhez alkalmas 150 °C-ig.