230V Room thermostats
Product types shown: 6

BasicPlus2
A Danfoss BasicPlus2 szobatermosztátokat a vízbázisú padlófűtési rendszerek precíz szobahőmérséklet-szabályozására tervezték. A felhasználó preferenciáinak megfelelő hőmérséklet fenntartásával optimális hőkomfortot biztosítanak, miközben jelentős energiamegtakarítást eredményeznek. A tárcsás, kijelzős és programozható kijelzős változatban kapható termosztátok a könnyű használatot a fejlett szabályozási funkciókkal ötvözik a padló védelme, a fagykárok megelőzése és a fűtési hatékonyság növelése érdekében.

Danfoss Icon™ DialHelyiségtermosztátok, 230 V
A süllyesztett vagy falsíkra szerelt Danfoss Icon™ helyiségtermosztátok melegvizes padlófűtési alkalmazásokban használhatók
A hálózatról táplált Danfoss Icon™ Dial önálló készülékként és Wiring Center együtt is használhat
A relékimenettel rendelkező termosztáttal 5 termikus szelepmozgató vezérelhető.
A felhasználó a tárcsa segítségével állíthatja be a kívánt szobahőmérsékletet 5 és 30° C között.
A tárcsa eltávolítása után a korlátozótüskékkel korlátozható a beállítási tartomány.
Danfoss Icon™ kijelzős szobatermosztát, 230 V
A Danfoss Icon™ süllyesztett és felületre szerelt szobatermosztátok termékcsaládja hidronikus padlófűtési alkalmazásokhoz.
A Danfoss Icon™ kijelző hálózati tápellátású, és önálló termosztátként, illetve a kábelezési központokkal kombinálva is használható.
A termosztát triac kimenetet használ, és akár 5 termikus aktuátort is képes vezérelni.
A felhasználó az érintőképernyős felhasználói felületen keresztül beállíthatja a kívánt szobahőmérsékletet, és leolvashatja a mért szobahőmérsékletet.
A termosztát „érintőüveges” kezelőfelülettel és átlátszó kijelzővel rendelkezik. Normál üzemmódban a kijelző „KI” van kapcsolva.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.