Danfoss Icon™ DialHelyiségtermosztátok, 230 V
A süllyesztett vagy falsíkra szerelt Danfoss Icon™ helyiségtermosztátok melegvizes padlófűtési alkalmazásokban használhatók
A hálózatról táplált Danfoss Icon™ Dial önálló készülékként és Wiring Center együtt is használhat
A relékimenettel rendelkező termosztáttal 5 termikus szelepmozgató vezérelhető.
A felhasználó a tárcsa segítségével állíthatja be a kívánt szobahőmérsékletet 5 és 30° C között.
A tárcsa eltávolítása után a korlátozótüskékkel korlátozható a beállítási tartomány.
Features and benefits
- Be-ki kapcsolás szabályozása;
- A süllyeszthető változat a harmadik felek fali kereteinek széles körével kompatibilis;
- Tartománykorlátozás tüskékkel;
- Semleges formaterv, egyszerű felhasználói felület;
- Fagyvédelmi beállítás;
- Használható 230 V-os NC vagy NO szelepmoz-gatókkal;
- Termikus gyorsítót tartalmaz;
- Rendkívüli UV-állóság.