Danfoss Icon™ kijelzős szobatermosztát, 230 V
A Danfoss Icon™ süllyesztett és felületre szerelt szobatermosztátok termékcsaládja hidronikus padlófűtési alkalmazásokhoz.
A Danfoss Icon™ kijelző hálózati tápellátású, és önálló termosztátként, illetve a kábelezési központokkal kombinálva is használható.
A termosztát triac kimenetet használ, és akár 5 termikus aktuátort is képes vezérelni.
A felhasználó az érintőképernyős felhasználói felületen keresztül beállíthatja a kívánt szobahőmérsékletet, és leolvashatja a mért szobahőmérsékletet.
A termosztát „érintőüveges” kezelőfelülettel és átlátszó kijelzővel rendelkezik. Normál üzemmódban a kijelző „KI” van kapcsolva.
Features and benefits
- Pontos PWM-vezérlés
- Falba süllyeszthető változat, kompatibilis harmadik féltől származó fali keretekkel
- Ragyogó kijelző
- Hatótávolság-korlátozás a felhasználói menün keresztül
- Semleges dizájn és egyszerű felhasználói felület
- Fagyvédelmi beállítás
- Használható 230 V-os NC vagy NO aktuátorokkal
- A termosztát a szervizmenüben optimalizálható a különböző hőforrásokhoz
- Szelepgyakorlat funkció
- Nagyon magas UV-állóság