Danfoss logo
BasicPlus2-product-category

BasicPlus2

A Danfoss BasicPlus2 szobatermosztátokat a vízbázisú padlófűtési rendszerek precíz szobahőmérséklet-szabályozására tervezték. A felhasználó preferenciáinak megfelelő hőmérséklet fenntartásával optimális hőkomfortot biztosítanak, miközben jelentős energiamegtakarítást eredményeznek. A tárcsás, kijelzős és programozható kijelzős változatban kapható termosztátok a könnyű használatot a fejlett szabályozási funkciókkal ötvözik a padló védelme, a fagykárok megelőzése és a fűtési hatékonyság növelése érdekében.

Features and benefits

  • WT-T (tárcsás) szobatermosztát
    • Egyszerű tekerőgombos működtetés a hőmérséklet-alapérték gyors beállításához
    • Fagyvédelmi szimbólum a minimális energiafogyasztásért és a fagyás megelőzéséért
    • LED kijelzők: 1. Zöld fény – termosztát BE, nincs hőigény; 2. Piros fény – termosztát BE, hőigény aktív
  • WT-D (kijelzős) és WT-P (kijelzős és programozható) szobatermosztátok
    • Modern kialakítás fehér háttérvilágítású LCD kijelzővel
    • AWAY funkció az energiamegtakarításhoz távollét alatt
    • Gyermekbiztonsági zár
    • Három választható hőmérséklet-szabályozási mód: 1. Helyiséghőmérséklet-szabályozás (alapértelmezett); 2. Helyiséghőmérséklet padlóhőmérséklet-korlátozással; 3. Padlóhőmérséklet-szabályozás
    • Két választható padlóhőmérséklet-szabályozási mód: Magas / Alacsony
    • Beállítható maximális és minimális határértékek a szoba- és padlóhőmérséklethez
    • Opcionális szobahőmérséklet-kijelző kikapcsolt állapotban
    • Padlóérzékelő csatlakozók a maximális padlóhőmérséklet-szabályozáshoz, csökkentve a túlmelegedés és a padló károsodásának kockázatát
    • Fagyvédelmi mód (~5 °C)
    • Hőmérséklet-kalibrálás a mérési eltérések kompenzálására
    • Csak 5-2 heti programozással programozható az automatikus komfort és a csökkentett hőmérséklethez