LENO™ MSV-S
A LENO™ MSV-S egy partnerszelep, amely a LENO termékcsalád összes beszabályozó szelepéhez használható. LENO™ Az MSV-S egyaránt alkalmazható csúcsminőségű gömbcsapként.
A LENO™ MSV-S egy nagy ürítési kapacitású elzáró szelep az alábbi egyedülálló jellemzőkkel.
A LENO™ MSV-S felszerelhető fűtési, hűtési éshasználati melegvíz rendszerekben ürítővel ellátott elzáró szelepként.
A LENO™ MSV-S használata a LENO termékcsalád mindegyik beszabályozó szelepével együtt javasolt.
A DN 15 és DN 20 szelepek rendelkezésre állnak belső vagy külső menettel. Egyéb méretek belső menettel állnak rendelkezésre.
A LENO™ MSV-S a partnerszelepek/gömbcsapok új generációja fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek beszabályozásához.
Features and benefits
- Eltávolítható kézikar a könnyű felszereléshez.
- A kézikar egyaránt elfordítható balra vagy jobbra a gömbcsap elzárásakor.
- A rögítő csavar a kézikarban marad, miután leszerelik.
- Ürítés nagy Kv (kapacitás) értékkel.
- 6mm imbuszkulcs a szelep ürítéséhez.
- Nyomásmérés.
- Védősapkák a ¾”az ürítő menetének védelmére.
- Távtartó a szeleptest és a kézikar közötti szigeteléshez.
- Cserélhető védősapkák (különféle színekben) az áramlási irány (előre, vissza), a használati hideg-, melegvíz és a cirkuláció egyszerű megállapítására.
- Védősapka, amely védi a kézikaron belül lévő menetet a szennyeződéstől.