LENO
Danfoss LENO manual balancing valves are designed to be the most versatile and practical in their category. Where the installation of other valves can be a challenge due to limited space, the LENO MSV valves have a hand wheel that can temporarily be removed for easier installation in narrow spaces.
Product types shown: 7

Kézi beszabályozó szelepek LENO™ MSV-BD
A LENO™ MSV-BD a kézi beszabályozó szelepek választékát kínálja fűtési és hűtési rendszerek.
A LENO™ MSV-BD szelepet állandó térfogatáramú rendszerekben történő használatra ajánljuk. A szelep beépíthető az előremenő vagy a visszatérő ágba.
Az MSV-BD PURE szelepek a DN 15LF – 25 tartományban állnak rendelkezésre. Az MSV-BD és az MSV-BD PURE szelepek közötti egyetlen különbség a szelep konstrukciójában használt sárgaréz.
Kézi beszabályozószelepek LENO™ MSV-D
A LENO MSV-D a fűtő- és hűtőrendszerek térfogatáram-beszabályozására szolgáló kézi szelepek új generációja.
A dinamikus beszabályozószelepek az állandó és változó térfogatáramú rendszerek hidraulikai beszabályozásának preferált eszközei. Ha kézi beszabályozószelepeket használnak a hidraulikai beszabályozáshoz, ezek jobban megfelelnek az állandó térfogatáramú rendszerekhez. A kézi beszabályozószelepek állandó és változó térfogatáramú rendszerekben egyaránt használhatók térfogatáram-ellenőrzés, illetve szervizeléshez vagy javításhoz történő elzárás céljára. A szelep az előremenő vagy a visszatérő ágba is beépíthető.
A Danfoss által ajánlott mérőeszközök a Danfoss PFM 100/1000 termékek.
LENO™ MSV sets
LENO™ MSV-BD is a range of manual valves for balancing flow in heating and cooling systems. LENO™ MSV-BD is a combined presetting and shut off valve with a range of unique features: Removable hand wheel for easy mounting; 360° turnable measuring station for convenient measuring and draining; Numeric presetting scale, visible from more angles; Easy locking of presetting; Built-in test plugs for Ø 3 mm needles; Drain connection with separate draining of inlet and outlet side of valve; Open-close with Allen key for extra force; Open-closed colour indicator. It is recommended to use LENO™ MSV-BD in constant flow systems. The valve may be mounted in flow or return. DN 15 and 20 valves are available with internal or external thread. Other dimensions with internal thread. MSV-BD PURE valves are available in DN15LF - 25 range. The only difference between MSV-BD and MSV-BD PURE valves is the brass material used for valve construction.

LENO™ MSV-B
LENO™ MSV-B is a new generation of manual valves for balancing flow in heating, cooling and domestic hot water systems.
It is recommended to use LENO™ MSV-B in constant flow systems in front of boilers, flat stations or heat pumps in one-family houses for balancing, shut off function for service and repair, flow verification, one-pipe systems. The valve may be mounted in flow or return.
DN 15 valves are available with internal or external thread. Other dimensions with internal thread.
Danfoss PFM 1000 measuring instruments contain valve data for LENO™ MSV-B in memory.
LENO™ MSV-O
LENO™ MSV-O is a new generation of manual valves for balancing flow in heating, cooling and domestic hot water systems.
It is recommended to use LENO™ MSV-O in constant flow systems in front of boilers, flat stations or heat pumps in one-family houses for balancing, shut-off function for service and repair, flow verification, one pipe systems. The valve may be mounted in flow or return.
All dimensions are available with internal thread.
Danfoss PFM 5000/100 measuring instrumentscontain valve data for LENO™ MSV-O in memory.
LENO™ MSV-S
A LENO™ MSV-S egy partnerszelep, amely a LENO termékcsalád összes beszabályozó szelepéhez használható. LENO™ Az MSV-S egyaránt alkalmazható csúcsminőségű gömbcsapként.
A LENO™ MSV-S egy nagy ürítési kapacitású elzáró szelep az alábbi egyedülálló jellemzőkkel.
A LENO™ MSV-S felszerelhető fűtési, hűtési éshasználati melegvíz rendszerekben ürítővel ellátott elzáró szelepként.
A LENO™ MSV-S használata a LENO termékcsalád mindegyik beszabályozó szelepével együtt javasolt.
A DN 15 és DN 20 szelepek rendelkezésre állnak belső vagy külső menettel. Egyéb méretek belső menettel állnak rendelkezésre.
A LENO™ MSV-S a partnerszelepek/gömbcsapok új generációja fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek beszabályozásához.