Danfoss logo
Kézi beszabályozószelepek LENO™ MSV-D-product-category

Kézi beszabályozószelepek LENO™ MSV-D

A LENO MSV-D a fűtő- és hűtőrendszerek térfogatáram-beszabályozására szolgáló kézi szelepek új generációja.

A dinamikus beszabályozószelepek az állandó és változó térfogatáramú rendszerek hidraulikai beszabályozásának preferált eszközei. Ha kézi beszabályozószelepeket használnak a hidraulikai beszabályozáshoz, ezek jobban megfelelnek az állandó térfogatáramú rendszerekhez. A kézi beszabályozószelepek állandó és változó térfogatáramú rendszerekben egyaránt használhatók térfogatáram-ellenőrzés, illetve szervizeléshez vagy javításhoz történő elzárás céljára. A szelep az előremenő vagy a visszatérő ágba is beépíthető.

A Danfoss által ajánlott mérőeszközök a Danfoss PFM 100/1000 termékek.

Features and benefits

  • Eltávolítható kézikerék a könnyű felszereléshez.
  • Több szögből is látható digitális előbeállító skála.
  • Könnyen rögzíthető előbeállítás.
  • Beépített mérőcsonkok 3 mm-es mérőtűkhöz.
  • Biztonsági nyitás-zárás vészhelyzetben imbuszkulccsal.
  • Nyitva-zárva állapot kijelzése színekkel.