Danfoss logo
LENO™ MSV-S-product-category

LENO™ MSV-S

A LENO™ MSV-S egy partnerszelep, amely a LENO termékcsalád összes beszabályozó szelepéhez használható. LENO™ Az MSV-S egyaránt alkalmazható csúcsminőségű gömbcsapként.
A LENO™ MSV-S egy nagy ürítési kapacitású elzáró szelep az alábbi egyedülálló jellemzőkkel.
A LENO™ MSV-S felszerelhető fűtési, hűtési éshasználati melegvíz rendszerekben ürítővel ellátott elzáró szelepként.
A LENO™ MSV-S használata a LENO termékcsalád mindegyik beszabályozó szelepével együtt javasolt.
A DN 15 és DN 20 szelepek rendelkezésre állnak belső vagy külső menettel. Egyéb méretek belső menettel állnak rendelkezésre.
A LENO™ MSV-S a partnerszelepek/gömbcsapok új generációja fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek beszabályozásához.

Features and benefits

  • Eltávolítható kézikar a könnyű felszereléshez.
  • A kézikar egyaránt elfordítható balra vagy jobbra a gömbcsap elzárásakor.
  • A rögítő csavar a kézikarban marad, miután leszerelik.
  • Ürítés nagy Kv (kapacitás) értékkel.
  • 6mm imbuszkulcs a szelep ürítéséhez.
  • Nyomásmérés.
  • Védősapkák a ¾”az ürítő menetének védelmére.
  • Távtartó a szeleptest és a kézikar közötti szigeteléshez.
  • Cserélhető védősapkák (különféle színekben) az áramlási irány (előre, vissza), a használati hideg-, melegvíz és a cirkuláció egyszerű megállapítására.
  • Védősapka, amely védi a kézikaron belül lévő menetet a szennyeződéstől.