Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Program. regulator, 15 releja, MCX15B

080G0036

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.003
Analogni izlazi (AO) [pC]6 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]10 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]15 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]18 pc
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0126
Kodni brojkompleta priključka080G0181
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komplet priključka uključenDa
Masa 1 primarne baterije kg0.003
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V LCD RS485 S
Način ugradnjeDIN vodilica
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 15 releja
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCECMIMEACGOST RUL
Oznaka vrsteMCX15B
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]12.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX15B
Vrsta zaslonaLCD
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.026 Kilogram
Neto težina0.97 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.974 Liter
EAN/UPC5702428145695