Program. regulator, 20 releja, MCX20B2
080G0329
Napon napajanja[V] AC: 24 - 230, Vrsta komunikacije: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 12
080G0329
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 6 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 16 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 20 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 22 pc |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programmable controllers |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP40 |
| Kodni brojkompleta priključka | 080G0182 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Komplet priključka uključen | Ne |
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, 2RS485, I |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 24 V |
| Naziv proizvoda | Program. regulator, 20 releja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CEEACUAUL Recognized |
| Oznaka vrste | MCX20B2 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] | 15.0 W |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Da |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP dossier product name | MCX20B2 |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta komunikacije | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Vrsta proizvoda | MCX20B2 |
| Vrsta zaslona | NO |
| Zujalo | Ne |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.764 Kilogram |
| Neto težina | 0.63 Kilogram |
| Volumen | 4.501 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |