Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Program. regulator, 20 releja, MCX20B2

080G0331

Napon napajanja[V] AC: 24 - 230, Vrsta komunikacije: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 12

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]6 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]16 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]20 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]22 pc
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable controllers
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0330
Kodni brojkompleta priključka080G0182
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komplet priključka uključenNe
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]24 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 20 releja
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEEACUAUL Recognized
Oznaka vrsteMCX20B2
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]15.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier product nameMCX20B2
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta komunikacije2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Vrsta proizvodaMCX20B2
Vrsta zaslonaLCD
ZujaloNe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.821 Kilogram
Neto težina0.69 Kilogram
Volumen4.501 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm