Tlačno neovisni regulacijski ventili
Product types shown: 5

AFQM / AFQM 6
AFQM 6 je regulator protoka bez pomoćne energije s integriranim regulacijskim ventilom s punim autoritetom namijenjen prvenstveno uporabi u sustavima daljinskog grijanja. Regulator se zatvara kad se prekorači namješteni maksimalni protok. U spoju s Danfossovim električnim pogonima AMV(E) moguća je regulacija elektroničkim regulatorima ECL.
AFQM 6 tlačno je neovisan, što znači da karakteristika regulacije ne ovisi o postojećem tlaku i na nju ne utječe niski autoritet.
Regulator ima regulacijski ventil s podesivim ograničivačem protoka, spojni nastavak za električni pogon i pogon s jednom regulacijskom membranom. Kontrolni ventil AFQM 6 DN40-50 nije rasterećen pritiska.
Regulatori se upotrebljavaju zajedno s Danfossovim električnim pogonima:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 bez funkcije povrata opruge i s ručnim upravljanjem:
– AMV(E) 655 funkcija povrata opruge i ručno upravljanje:
– AMV(E) 658 SD 2)
Funkcija povrata opruge, bez mehaničkog upravljanja:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Za regulatore AFQM 6 PN 16/25 i AFQM PN 25/40, proizvedene prije ožujka 2015., adapter šifre 065B3527 mora se odvojeno naručiti
2) nije odobreno prema DIN
3) DIN odobreno prema EN 14597
AFQM 2
AFQM 2 is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AFQM 2 has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm. Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 without spring return function and with manual operation;
– AMV(E) 658 SD2) spring return function and manual operation;
– AMV(E) 659 SD1) spring return function;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) DIN approved (according to EN 14597)
2) not DIN approved
Main data:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Flow range 3.0-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Differential pressure over the flow control cone ΔpMCV:
– 0.2 bar (standard version) or
– 0.5 bar (high flow version)
– Temperature:
– Circulation water / glycolic water up to 30 %: 2 … 150 °C
– Connections: Flange
AVQM (PN 16)
AVQM je regulator protoka bez pomoćne energije s integriranim regulacijskim ventilom namijenjen upotrebi u sustavima daljinskog grijanja/hlađenja. Regulator onemogućuje da protok ne prekorači zadani maksimalni protok. Zajedno s električnim pogonima AMV(E) i elektroničkim regulatorima ECL protok i temperatura mogu se regulirati kako bi se postigle maksimalne uštede energije.
AVQM ima regulacijski ventil s podesivim graničnikom protoka, spojni nastavak za električni pogon i tlačni pogon s regulacijskom membranom.
Regulatori se rabe zajedno s Danfoss električnimpogonima:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkcijom povrata opruge
- AMV(E) 23 SU (opruga gore)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s ograničavanjem hoda
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 mogu se regulirati samo regulatorom DN 15.
AVQM kombiniran s AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) ili AMV(E) 33 (SL) odobren je prema normi DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
AVQM je regulator protoka bez pomoćne energije s integriranim regulacijskim ventilom namijenjen upotrebi u sustavima daljinskog grijanja/hlađenja. Regulator onemogućuje da protok prekorači zadani maksimalni protok. Zajedno s električnim pogonima AMV(E) i elektroničkim regulatorima ECL protok i temperatura mogu se regulirati kako bi se postigle maksimalne uštede energije.
AAVQM ima regulacijski ventil s podesivim graničnikom protoka, spojni nastavak za električni pogon i tlačni pogon s regulacijskom membranom.
Regulatori se rabe zajedno s Danfoss električnim pogonima:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkcijom povrata opruge
- AMV(E) 23 SU (opruga gore)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s ograničavanjem hoda
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 mogu se kombinirati samo s regulatorom DN 15.
AVQM kombiniran s AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) ili AMV(E) 33 (SL) odobren je prema normi DIN EN 14597.
Osnovni podaci:
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Raspon protoka 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Diferencijalni tlak u regulacijskom ventilu ΔpMCV: 0,2 bar
- Temperatura:
- cirkulacijska voda / mješavina vode i glikola do 30 %: 2 …150 °C
- Spojevi:
- vanjski navoj (zavarne, navojne i prirubničke spojnice)
- prirubnica
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET actuator for intelligent network balancing, enables remote adjustment of differential pressure (Δp) setting on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in District Heating/Cooling systems.
Changing heat consumption requires changes in heat distribution. Therefore the Δp should be optimised at each branch. With iNET the Δp can be remotely adjusted. Input for pump optimization.