Danfoss logo
AVQM (PN 25)-product-category

AVQM (PN 25)

AVQM je regulator protoka bez pomoćne energije s integriranim regulacijskim ventilom namijenjen upotrebi u sustavima daljinskog grijanja/hlađenja. Regulator onemogućuje da protok prekorači zadani maksimalni protok. Zajedno s električnim pogonima AMV(E) i elektroničkim regulatorima ECL protok i temperatura mogu se regulirati kako bi se postigle maksimalne uštede energije.

AAVQM ima regulacijski ventil s podesivim graničnikom protoka, spojni nastavak za električni pogon i tlačni pogon s regulacijskom membranom.

Regulatori se rabe zajedno s Danfoss električnim pogonima:
  - AMV 1501)
  - AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
  - AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkcijom povrata opruge
  - AMV(E) 23 SU (opruga gore)
  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s ograničavanjem hoda
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 mogu se kombinirati samo s regulatorom DN 15.

AVQM kombiniran s AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) ili AMV(E) 33 (SL) odobren je prema normi DIN EN 14597.

Osnovni podaci:
  - DN 15-50
  ​​​​​​​- kVS 0,4-25 m3/h
  ​​​​​​​- Raspon protoka 0,015-14 m3/h
  ​​​​​​​- PN 25
  ​​​​​​​- Diferencijalni tlak u regulacijskom ventilu ΔpMCV: 0,2 bar
  ​​​​​​​- Temperatura:
   - cirkulacijska voda / mješavina vode i glikola do 30 %: 2 …150 °C
  ​​​​​​​- Spojevi:
   - vanjski navoj (zavarne, navojne i prirubničke spojnice)
   - prirubnica

Features and benefits

  • Automatsko ograničenje protoka za optimalne performanse i zaštitu sustava.
  • Besprijekorna integracija s Danfoss električnim aktuatorima za naprednu kontrolu temperature i protoka.
  • DIN EN 14597 certificiran za zajamčenu sigurnost i pouzdanost rada.