AFQM / AFQM 6
AFQM 6 je regulator protoka bez pomoćne energije s integriranim regulacijskim ventilom s punim autoritetom namijenjen prvenstveno uporabi u sustavima daljinskog grijanja. Regulator se zatvara kad se prekorači namješteni maksimalni protok. U spoju s Danfossovim električnim pogonima AMV(E) moguća je regulacija elektroničkim regulatorima ECL.
AFQM 6 tlačno je neovisan, što znači da karakteristika regulacije ne ovisi o postojećem tlaku i na nju ne utječe niski autoritet.
Regulator ima regulacijski ventil s podesivim ograničivačem protoka, spojni nastavak za električni pogon i pogon s jednom regulacijskom membranom. Kontrolni ventil AFQM 6 DN40-50 nije rasterećen pritiska.
Regulatori se upotrebljavaju zajedno s Danfossovim električnim pogonima:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 bez funkcije povrata opruge i s ručnim upravljanjem:
– AMV(E) 655 funkcija povrata opruge i ručno upravljanje:
– AMV(E) 658 SD 2)
Funkcija povrata opruge, bez mehaničkog upravljanja:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Za regulatore AFQM 6 PN 16/25 i AFQM PN 25/40, proizvedene prije ožujka 2015., adapter šifre 065B3527 mora se odvojeno naručiti
2) nije odobreno prema DIN
3) DIN odobreno prema EN 14597