AVQM (PN 16)
AVQM je regulator protoka bez pomoćne energije s integriranim regulacijskim ventilom namijenjen upotrebi u sustavima daljinskog grijanja/hlađenja. Regulator onemogućuje da protok ne prekorači zadani maksimalni protok. Zajedno s električnim pogonima AMV(E) i elektroničkim regulatorima ECL protok i temperatura mogu se regulirati kako bi se postigle maksimalne uštede energije.
AVQM ima regulacijski ventil s podesivim graničnikom protoka, spojni nastavak za električni pogon i tlačni pogon s regulacijskom membranom.
Regulatori se rabe zajedno s Danfoss električnimpogonima:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkcijom povrata opruge
- AMV(E) 23 SU (opruga gore)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s ograničavanjem hoda
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 mogu se regulirati samo regulatorom DN 15.
AVQM kombiniran s AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) ili AMV(E) 33 (SL) odobren je prema normi DIN EN 14597.
Features and benefits
- Samodjelujući regulator automatski sprječava da protok premaši postavljeni maksimum.
- Omogućuje preciznu kontrolu temperature i protoka za najveću energetsku učinkovitost.
- Dizajnirano za daljinsko grijanje/hlađenje i razne Danfoss električne aktuatore.