EvoFlat RENO 2.0
Les EvoFlat Reno 2.0 sont des stations de chauffage direct et de production d'eau chaude sanitaire en continu pour appartements, fonctionnant en systèmes bitubes et conçues spécifiquement pour remplacer les chaudières à gaz. Bien que les raccordements existants pour l'eau chaude et froide, ainsi que les conduites d'arrivée et de retour du circuit de chauffage secondaire, puissent être réutilisés sans modifications majeures, il est recommandé de faire passer les raccordements pour l'arrivée et le retour du chauffage principal par la cheminée. Les conduites d'alimentation principales sont raccordées par le haut de série. Tous les tuyaux sont en acier inoxydable et sont isolés thermiquement.
Côté primaire (DH)
La station est alimentée en eau chaude sanitaire. La station d'appartement est équipée en usine d'un thermostat d'eau chaude, d'un régulateur de pression différentielle, d'un filtre, d'une dérivation estivale, d'un support de sonde M10 et d'un raccord pour l'installation d'un compteur de chaleur.
Chauffage (HE)
Le régulateur de température automatique TPC-M, avec régulateur de pression différentielle intégré, assure des conditions de fonctionnement optimales pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Un actionneur et un thermostat d'ambiance peuvent être utilisés en option pour réguler la température ambiante. Le respect des réglementations et directives nationales est impératif lors de l'utilisation d'un kit de raccordement haute température (en option).
Eau chaude sanitaire (ECS)
L'eau chaude sanitaire est chauffée par un échangeur de chaleur fonctionnant selon le principe de la circulation. Sa température est régulée par le régulateur automatique TPC-M. Ce régulateur combiné, faisant office de vanne hydraulique et thermostatique, offre une grande facilité d'utilisation. La section à débit contrôlé autorise la circulation de l'eau chaude dans l'échangeur, côté primaire et secondaire, uniquement pendant l'utilisation. Le débit est immédiatement coupé une fois le robinet d'eau chaude fermé. Le régulateur TPC-M garantit une température d'eau chaude sanitaire constante, même en cas de variations de température et de pression différentielle de l'eau chaude. Équipé de série d'un bypass d'été.
Features and benefits
- Station for replacing gas boilers
- Station de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire pour appartements, fonctionnant selon le principe du flux continu.
- Régulateur TPC-M innovant et échangeur de chaleur MPHE pour la production d'eau chaude sanitaire à la demande
- Puissance: 15kW (hydroélectricité), 55kW (eau chaude sanitaire)
- Espace d'installation minimal requis
- Encombrement minimal requis pour l'installationTuyaux et échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable
- Risque minimisé de dépôts de calcaire et de prolifération bactérienne
- Échangeurs de chaleur disponibles en cuivre ou en acier inoxydable.