Chauffage direct et eau chaude sanitaire
Direct heating stations with instantaneous domestic hot water preparation are used in single-family houses, where pressure and temperature conditions allow direct connections, but the most common use is in the multi-family buildings with decentralized heating and DHW installations.
Product types shown: 6

EvoFlat 4.0F
le module d’alimentation Danfoss EvoFlat 4,0 est particulièrement adaptée aux immeubles multi-familiaux avec production de chaleur centrale ou chauffage urbain.le module innovant établit de nouvelles normes. Il se compose de blocs fonctionnels en matériau composite PPS spécialement renforcé. Cela rend le module d’alimentation extrêmement léger et limite l’émission de chaleur interne. La surface lisse réduit les risques d’entartrage et d’obstruction.
Tous les composants sont assemblés à l’aide de nouveaux raccords encliquetables. Par rapport aux sous-stations conventionnelles avec tuyaux et raccords vissés, cette nouvelle technologie de raccordement ne nécessite pas de resserrage pendant l’installation et la mise en service
Côté primaire (DH)
Le module d’alimentation est équipé de deux régulateurs de pression différentielle et d’un filtre central. Un By Pass d’été fournit une chaleur constante à la conduite d’alimentation pendant l’arrêt. Cela garantit un temps de réponse rapide pour l’ECS pendant l’été. Le By pass est régulé par thermostat.
Chauffage (HE)
Le module d’alimentation est équipé de deux régulateurs de pression différentielle et d’un filtre central. Un By Pass d’été fournit une chaleur constante à la conduite d’alimentation pendant l’arrêt. Cela garantit un temps de réponse rapide pour l’ECS pendant l’été. Le By pass est régulé par thermostat.
Eau chaude sanitaire (ECS)
Quatre tailles d’échangeurs de chaleur sont disponibles pour couvrir tous les besoins, de 37 kW à 70 kW. L’Evoflat 4.0 F est équipé d’un régulateur intelligent qui régule le débit primaire en fonction de la température de l’eau chaude sanitaire et du volume d’eau l’échangeur intermédiaire” by “puisé par l’échangeur intermédiaire. le module d’alimentation est équipé d’un régulateur de pression différentielle intégré sur le circuit primaire ECS. Cela élimine la nécessité d’un équilibrage hydraulique de le module d’alimentation.Si nécessaire, le module d’alimentation peut être étendue avec un kit de bouclage d’eau chaude.EvoFlat FSS
Product
The EvoFlat FSS is a compact and user-friendly flat station designed for use in multi family buildings. It is particularly suitable for two-pipe systems in residential buildings supplied with heat from a central heat source, such as district heating, boilers, solar heating systems, heat pumps, and similar installations.
All pipes are made of stainless steel and connected using Danfoss Hair-pin technology. Compared to traditional stations with threaded connections, this innovative connection method requires no retightening during installation.
The rear panel consists of an EPP insulation plate, complemented by a heat-insulating front cover, ensuring minimal heat loss.
Primary side (DH)
The flat station is equipped with a differential pressure regulator, integrated into the main regulator type TPC M and a central strainer. A thermostatically controlled summer bypass maintains the heat supply at operating temperature, ensuring a rapid domestic hot water (DHW) response outside the heating season.
Heating (HE)
The flat station supplies the radiator circuit with the same temperature as the heat source. The differential pressure regulator ensures efficient heating operation. For time-dependent temperature control, the station can optionally be equipped with an actuator for the zone valve integrated into the regulator.
Domestic hot water (DHW)
Domestic hot water is heated via a heat exchanger using the flow-through principle. Three sizes of heat exchangers are available, covering capacities from 37 to 55 kW.
The domestic hot water temperature is regulated by the self-acting TPC-M regulator (with integrated differential pressure regulator), ensuring a constant DHW temperature even with fluctuating supply temperature, flow, and differential pressure.
If desired, the station can be supplied with built-in DHW circulation.
EvoFlat RENO
The EvoFlat Reno is a flat station for direct heating and a pressure and temperature controlled instantaneous domestic hot water heater for two - pipe systems, designed for decentralized heat distribution and is especially suitable for apartment buildings, where existing gas boilers should be replaced. The existing connections for DHW and DCW as well as supply and return of secondary heating circuits can be used without major changes, but it is recommended that the connections for the primary hot water flow and return are to lead through the chimney. Optionally the heating supply and return pipe can also be established in top of the unit.
Primary side
The station is supplied with heating water from a energy source and it is prefabricated with interconnecting components such as a differential pressure controller (integrated in main temperature controller TPC-M), strainer, thermostatic bypass FJVR, sensor pockets and fitting piece for insertion of a heat meter.
Heating (HE)
The self-acting temperature controller TPC-M with integrated differential pressure controller sets the optimum operating conditions for heating and DHW. In order to enable a time dependent temperature control program, a zone valve with actuator and a room thermostat* can be included as an option.
* National laws and guidelines must be observed.
Domestic hot water (DHW)
The domestic hot water is prepared in the heat exchanger based on the flow principle and the temperature is regulated by the self-acting controller with integrated differential pressure controller - the TPC-M. Supreme ease of operation is obtained via the combined hydraulic and thermostatic regulation of the TPC-M controller. The flow - controlled part allows primary and secondary side flow through the heat exchanger, only when hot water is tapped and blocks the flow immediately after completion of the tapping process. The thermostatic part controls the domestic hot water temperature. Thanks to the quick-acting hydraulic control of the heat exchanger, it is largely protected from the formation of lime scale and growth of bacteria. The TPC-M controller with integrated differential pressure controller compensates for variations in supply temperature and varying differential pressure and thereby ensures a constant domestichot water temperature at all times.
Supper bypass
The station is equipped with a summer bypass.
Construction
All pipes are made of stainless steel and insulated.
Evoflat Reno 2.0 FR
Les EvoFlat Reno 2.0 FR sont des stations de chauffage direct et de production d'eau chaude sanitaire en continu pour appartements, fonctionnant en systèmes bitubes et conçues spécifiquement pour remplacer les chaudières à gaz. Bien que les raccordements existants pour l'eau chaude et froide, ainsi que les conduites d'arrivée et de retour du circuit de chauffage secondaire, puissent être réutilisés sans modifications majeures, il est recommandé de faire passer les raccordements pour l'arrivée et le retour du chauffage principal par la cheminée. Les conduites d'alimentation principales sont raccordées par le haut de série. Tous les tuyaux sont en acier inoxydable et sont isolés thermiquement.
Côté primaire (DH)
La station est alimentée en eau chaude sanitaire. La station d'appartement est équipée en usine d'un thermostat d'eau chaude, d'un régulateur de pression différentielle, d'un filtre, d'une dérivation estivale, d'un support de sonde M10 et d'un raccord pour l'installation d'un compteur de chaleur.
Chauffage (HE)
Le régulateur de température automatique TPC-M, avec régulateur de pression différentielle intégré, assure des conditions de fonctionnement optimales pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Un actionneur et un thermostat d'ambiance peuvent être utilisés en option pour réguler la température ambiante. Le respect des réglementations et directives nationales est impératif lors de l'utilisation d'un kit de raccordement haute température (en option).
Eau chaude sanitaire (ECS)
L'eau chaude sanitaire est chauffée par un échangeur de chaleur fonctionnant selon le principe de la circulation. Sa température est régulée par le régulateur automatique TPC-M. Ce régulateur combiné, faisant office de vanne hydraulique et thermostatique, offre une grande facilité d'utilisation. La section à débit contrôlé autorise la circulation de l'eau chaude dans l'échangeur, côté primaire et secondaire, uniquement pendant l'utilisation. Le débit est immédiatement coupé une fois le robinet d'eau chaude fermé. Le régulateur TPC-M garantit une température d'eau chaude sanitaire constante, même en cas de variations de température et de pression différentielle de l'eau chaude. Équipé de série d'un bypass d'été.