Pompe à fioul
Power your heating system with efficiency, reliability, and sustainability. Danfoss pumps deliver precise fuel control for residential, commercial, and mobile applications, with flow rates from 24 to 285 L/h. Designed for biofuel compatibility, low emissions, and easy installation, they combine proven durability with future-ready technology.Choose Danfoss – performance you can trust.
Product types shown: 11

BFP 21 LE
La BFP 21 LE est une version spéciale de la pompe BFP 21. Elle possède un conduit interne reliant la sortie gicleur à l’aspiration de l’engrenage.Ce conduit peut-être obstrué à l’aide de la vis K. La BFP 21 LE est conçue pour équiper des brûleurs domestiques de petite puissance et est destinée à réduire les imbrûlés à l’arrêt et au démarrage. Voir la courbe débit / pression.

RSA
Les pompes à fioul RSA sont destinées aux brûleurs domestiques de petite et moyenne puissance avec un débit allant jusqu’à 255 l/h.Les pompes ont un régulateur de pression incorporé avec fonction de coupure.Un ressort de régulation spécial est disponible pour les applications de transfert (RSAM).