RSA
Les pompes à fioul RSA sont destinées aux brûleurs domestiques de petite et moyenne puissance avec un débit allant jusqu’à 255 l/h.Les pompes ont un régulateur de pression incorporé avec fonction de coupure.Un ressort de régulation spécial est disponible pour les applications de transfert (RSAM).
Features and benefits
- Fioul domestique et kérosène
- Installations mono- et bitube
- 1 étage
- 1 Régulateur de pression incorporé avec fonction de coupure
- Filtre annulaire
- Ressort spécial disponible pour applications de transfert