Danfoss logo
RSA-product-category

RSA

Les pompes à fioul RSA sont destinées aux brûleurs domestiques de petite et moyenne puissance avec un débit allant jusqu’à 255 l/h.Les pompes ont un régulateur de pression incorporé avec fonction de coupure.Un ressort de régulation spécial est disponible pour les applications de transfert (RSAM).

Features and benefits

  • Fioul domestique et kérosène
  • Installations mono- et bitube
  • 1 étage
  • 1 Régulateur de pression incorporé avec fonction de coupure
  • Filtre annulaire
  • Ressort spécial disponible pour applications de transfert