Pompe à fioul
Power your heating system with efficiency, reliability, and sustainability. Danfoss pumps deliver precise fuel control for residential, commercial, and mobile applications, with flow rates from 24 to 285 L/h. Designed for biofuel compatibility, low emissions, and easy installation, they combine proven durability with future-ready technology.Choose Danfoss – performance you can trust.
Product types shown: 14

BFP 21 LE
La BFP 21 LE est une version spéciale de la pompe BFP 21. Elle possède un conduit interne reliant la sortie gicleur à l’aspiration de l’engrenage.Ce conduit peut-être obstrué à l’aide de la vis K. La BFP 21 LE est conçue pour équiper des brûleurs domestiques de petite puissance et est destinée à réduire les imbrûlés à l’arrêt et au démarrage. Voir la courbe débit / pression.

BFPM 20
The BFPM range is a series of Danfoss oil pumps in combination with a highly efficient permanent magnet motor. The BFPM Electronic Controller must be used for controlling BFPM motor pumps (see separate data sheet for BFPM Electronic Controller). BFPM is designed for small domestic oil burners up to 24 l/h.

BFPM 52
The BFPM range is a series of Danfoss oil pumps in combination with a highly efficient permanent magnet motor. The BFPM Electronic Controller must be used for controlling BFPM motor pumps (see separate data sheet for BFPM Electronic Controller). BFPM 52 is designed for small domestic oil burners up to 24 l/h.

BFPM 61 LE-S
The BFPM range is a series of Danfoss oil pumps in combination with a highly efficient permanent magnet motor. The BFPM Electronic Controller must be used for controlling BFPM motor pumps (see separate data sheet for BFPM Electronic Controller).
BFPM 61 is designed with a pressure transducer, which makes it ideal for small, modulating oil burners.
RSA
Les pompes à fioul RSA sont destinées aux brûleurs domestiques de petite et moyenne puissance avec un débit allant jusqu’à 255 l/h.Les pompes ont un régulateur de pression incorporé avec fonction de coupure.Un ressort de régulation spécial est disponible pour les applications de transfert (RSAM).