Danfoss logo
HR/SR-product-category

HR/SR

Les gicleurs à fioul de type HR et SR sont destinés aux brûleurs à fioul domestiques àhaute pression nécessitant une tête de gicleurronde. Ils sont disponibles en 3 angles depulvérisation et avec un débit de 0,3 à 1,00gallons US par heure.Les gicleurs HR et SR sont munis d’un filtre enbronze fritté et proposent les mêmesperformances que les tailles correspondantesdes gicleurs OD.

Features and benefits

  • Fioul léger ou lourd
  • Gicleurs EN de 1,46 à 3,72 kg/h
  • Gicleurs standard de 0,30 à 0,35 US gal/h
  • Testés à 100 % pour la capacité et lesperformances conformément aux normes EN