HR/SR
Les gicleurs à fioul de type HR et SR sont destinés aux brûleurs à fioul domestiques àhaute pression nécessitant une tête de gicleurronde. Ils sont disponibles en 3 angles depulvérisation et avec un débit de 0,3 à 1,00gallons US par heure.Les gicleurs HR et SR sont munis d’un filtre enbronze fritté et proposent les mêmesperformances que les tailles correspondantesdes gicleurs OD.
Features and benefits
- Fioul léger ou lourd
- Gicleurs EN de 1,46 à 3,72 kg/h
- Gicleurs standard de 0,30 à 0,35 US gal/h
- Testés à 100 % pour la capacité et lesperformances conformément aux normes EN