Danfoss logo
Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat

Danfoss Icon2™ 24 V:n langallisessa huonetermostaatissa on minimalistinen muotoilu, jonka ansiosta ne sulautuvat ympäristöön, kun näyttö ei ole aktiivinen.
Termostaatit käyttävät sähköverkkoon perustuvaa tiedonsiirtoa, mikä tekee asennuksesta erittäin helppoa.
Icon2™ 24 V:n langallinen huonetermostaatti on yhteensopiva sekä Icon™ 24 V:n pääsäätimen että Icon2™-pääsäätimen kanssa. Huomaa, että laiteohjelmiston päivitystoiminto on käytettävissä vain yhdessä Icon2™-pääsäätimen kanssa.

Features and benefits

  • Kosketusnäyttö
  • Lattia-anturi (lisävaruste)
  • Kestää ultraviolettia (muovi ei muutu ajan mittaan keltaiseksi)
  • Lämpötilan rajoitus (+4 °C...+35 °C)
  • Mahdollisuus kytkeä jäähdytys pois päältä huonekohtaisesti
  • Voi käyttää kahta erilaista lämmönlähdettä (esimerkiksilämpöpatterit ja lattalämmitys samassahuoneessa)