Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ -langaton huonetermostaatti tarjoaa vapauden sijoittaa termostaatin ilman seinässä olevien johtojen rajoituksia. Häivytystoiminto ja minimalistinen, vain 16 mm syvä muotoilu antavat sille eleganssia ja saavat sen sulautumaan ympäristöönsä. Icon2™ RT on Zigbee 3.0 -sertifioitu ja se voidaan integroida yhteensopiviin älykotiratkaisuihin.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V:n langallisessa huonetermostaatissa on minimalistinen muotoilu, jonka ansiosta ne sulautuvat ympäristöön, kun näyttö ei ole aktiivinen.
Termostaatit käyttävät sähköverkkoon perustuvaa tiedonsiirtoa, mikä tekee asennuksesta erittäin helppoa.
Icon2™ 24 V:n langallinen huonetermostaatti on yhteensopiva sekä Icon™ 24 V:n pääsäätimen että Icon2™-pääsäätimen kanssa. Huomaa, että laiteohjelmiston päivitystoiminto on käytettävissä vain yhdessä Icon2™-pääsäätimen kanssa.