Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ -langaton huonetermostaatti tarjoaa vapauden sijoittaa termostaatin ilman seinässä olevien johtojen rajoituksia. Häivytystoiminto ja minimalistinen, vain 16 mm syvä muotoilu antavat sille eleganssia ja saavat sen sulautumaan ympäristöönsä. Icon2™ RT on Zigbee 3.0 -sertifioitu ja se voidaan integroida yhteensopiviin älykotiratkaisuihin.
Features and benefits
- Kosketuskäyttöliittymä
- Infrapuna-lattia-anturi (vain IR-versiossa)
- UV-kestävä muovi kellastumisen vähentämiseksi
- Lämpötilan rajoitus (4 °C ja 35 °C välillä)
- Mahdollisuus poistaa jäähdytyksen käytöstä tietyssä huoneessa
- Kaksoislämmönluovutin (esim. patteri ja lattialämmitys samassa huoneessa)
- rH-mittaus