Danfoss logo
Jakotukki SSM-product-category

Jakotukki SSM

SSM-jakotukki on suunniteltu lattialämmitysjärjestelmien veden virtauksen säätöön. Jokainen lattialämmitysjärjestelmän putkipiiri on kytketty jakotukkiin, mikä mahdollistaa veden virtauksen tai lämmönjaon yksilöllisen säädön rakennuksen jokaisessa huoneessa.
Jakotukki koostuu syöttö- ja paluujakotukista. Syöttöjakotukki mahdollistaa kunkin putkiston erillisen sulkemisen virtausmittarin tai sulkuventtiilin avulla. Paluujakotukki on varustettu sisäänrakennetulla venttiilillä, joka varmistaa järjestelmän optimaalisen hydronisen tasapainon.
Sisäänrakennettuja venttiilejä voidaan ohjata termisillä toimilaitteilla, valinnaisesti mekaanisen huoneanturin kautta. Jakotukki on saatavana moduuleina, joissa on jopa 12 piiriä. Lisävarusteena on saatavilla palloventtiilejä jakotukin ja järjestelmän välistä positiivista sulkua varten.
Jokainen SSM-jakotukki toimitetaan manuaalisella ilmausventtiilillä ja 360° kääntyvällä tyhjennysventtiilillä.

Features and benefits

  • Sisäänrakennettu venttiili huippuluokan näkyvällä esiasetuksella kompensoi putkipiirien eri pituuksia
  • Tiivistepesät korroosionkestävällä tapilla
  • Ohjausventtiili mahdollistaa toimilaitteiden ja ohjauslaitteiden käytön
  • Ei tukkeutumista. Jos lämpöä ei ole, avaa esiasetus kokonaan N-asentoon ja anna lian valua pois.
  • Virtausmittari visuaalisella virtausnäytöllä
  • Kääntyvä tyhjennysventtiili helpottaa tyhjennystä, täyttöä ja huuhtelua
  • Kevyt muotoilu:
    • Vähemmän lyijyä
    • Vähemmän vettä
    • Vähemmän metalleja
  • Sulkutoiminto mahdollistaa yksittäisten putkipiirien eristämisen huoltoa ja vianetsintää varten
  • Yhdestä kappaleesta koostuva jakotukki (ilmaus- ja tyhjennysaukko integroituna) vähentää vuotoriskiä
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu jakotukin runko
    • Vähemmän messinkiä
    • Kevyempi ja erinomainen korroosionkestävyys
    • Alhainen lämmönjohtavuus - vähemmän lämpöhäviöitä