Jakotukit
Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Product types shown: 5

Jakotukki SSM
SSM-jakotukki on suunniteltu lattialämmitysjärjestelmien veden virtauksen säätöön. Jokainen lattialämmitysjärjestelmän putkipiiri on kytketty jakotukkiin, mikä mahdollistaa veden virtauksen tai lämmönjaon yksilöllisen säädön rakennuksen jokaisessa huoneessa.
Jakotukki koostuu syöttö- ja paluujakotukista. Syöttöjakotukki mahdollistaa kunkin putkiston erillisen sulkemisen virtausmittarin tai sulkuventtiilin avulla. Paluujakotukki on varustettu sisäänrakennetulla venttiilillä, joka varmistaa järjestelmän optimaalisen hydronisen tasapainon.
Sisäänrakennettuja venttiilejä voidaan ohjata termisillä toimilaitteilla, valinnaisesti mekaanisen huoneanturin kautta. Jakotukki on saatavana moduuleina, joissa on jopa 12 piiriä. Lisävarusteena on saatavilla palloventtiilejä jakotukin ja järjestelmän välistä positiivista sulkua varten.
Jokainen SSM-jakotukki toimitetaan manuaalisella ilmausventtiilillä ja 360° kääntyvällä tyhjennysventtiilillä.