PFM 1000
PFM 1000 mittaa järjestelmän mittauskomponentin mittaaman paine-eron avulla komponentin(linjasäätöventtiili tai mittaussuutin) läpi kulkevan virtauksen. Sovellus korjaa mitatun virtauksen myös jäähdytysjärjestelmienjäätymisenestoaineseoksia varten. Virtaus voidaan mitata koko hydraulijärjestelmänkaikista haaroista, ja koko järjestelmä voidaan tasapainottaa. PFM 1000 on suunniteltu luomaan hydraulinentasapaino lämmitys-, jäähdytys- ja lämpimän käyttöveden järjestelmissä. Se mahdollistaa staattisen paineen, paine-eron ja virtauksenmittaamisen. Varsinainen paineanturi on vankkarakenteinen, ja siinä on tukeva runko. Paineanturin sisällä on paine-eromittari, johon on integroitu paine-eroanturi tarkkaa digitaalista tietojenkäsittelyä varten. Mittausyksikön ja älypuhelimen välillä on langaton Bluetooth-yhteys. PFM1000 voidaan yhdistää ANDROIDja iOS-laitteisiin käyttämällä PLAY KAUPASTA (Android) tai APPLE STOREsta (iOS) ladattua sovellusta.
Features and benefits
- Tarkka painemittaus paineanturilla,jossa on 24-bittinen paineen käsittely.
- Lämpötilavaikutusten ja paineanturinepälineaarisuuden digitaalinen kompensointi.
- Virtauslaskelman korjaus perustuenjäätymisenestoaineen ominaisuuksiin.
- Yhteensopiva Android- (7,0+) ja iOS-laitteidenkanssa.
- Langaton tiedonsiirto mittausyksiköstämobiililaitteeseen Bluetooth Low Energy-teknologian avulla.
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä.
- Helppo linjasäätöventtiilin valinta kuvavalikosta.
- Mitattujen arvojen tallennus(kapasiteetti jopa 2 000 tallennukselle).
- Voidaan käyttää tietojenkeruulaitteena.
- Erittäin vankka rakenne; kestää putoamisen2 metristä.