Mittaus
Product types shown: 3
&w=1920&q=75)
Mittaussuuttimet
Danfoss flow measuring orifices are used to precisely determine the flow in water based heating, cooling or potable water systems. This determination is done by measuring the differential pressure across the fixed orifice, which has a well known Kv value.
Differential pressure is measured with pressure measuring device (Danfoss PFM100 or PFM1000) or other measuring device that can convert differential pressure to flow.
PFM 100
The PFM 100 is used for measuring the differential pressure on both sides of a valve in hydronic systems.
The set consists of:
• One PFM 100 Measuring Instrument
• Two hoses with couplings
• Two needles incl. ball valves
Flow and pressure can be displayed in various units, which you can choose from in the menu.
The PFM 100 can communicate with you in one of 10 possible languages.
Please note that the pressure unit must not be exposed to subzero temperatures. The pressure unit must at all times be stored at temperatures above 0° C.
PFM 1000
PFM 1000 mittaa järjestelmän mittauskomponentin mittaaman paine-eron avulla komponentin(linjasäätöventtiili tai mittaussuutin) läpi kulkevan virtauksen. Sovellus korjaa mitatun virtauksen myös jäähdytysjärjestelmienjäätymisenestoaineseoksia varten. Virtaus voidaan mitata koko hydraulijärjestelmänkaikista haaroista, ja koko järjestelmä voidaan tasapainottaa. PFM 1000 on suunniteltu luomaan hydraulinentasapaino lämmitys-, jäähdytys- ja lämpimän käyttöveden järjestelmissä. Se mahdollistaa staattisen paineen, paine-eron ja virtauksenmittaamisen. Varsinainen paineanturi on vankkarakenteinen, ja siinä on tukeva runko. Paineanturin sisällä on paine-eromittari, johon on integroitu paine-eroanturi tarkkaa digitaalista tietojenkäsittelyä varten. Mittausyksikön ja älypuhelimen välillä on langaton Bluetooth-yhteys. PFM1000 voidaan yhdistää ANDROIDja iOS-laitteisiin käyttämällä PLAY KAUPASTA (Android) tai APPLE STOREsta (iOS) ladattua sovellusta.