Mittaus
Product types shown: 4
&w=1920&q=75)
Mittaussuuttimet
Danfoss flow measuring orifices are used to precisely determine the flow in water based heating, cooling or potable water systems. This determination is done by measuring the differential pressure across the fixed orifice, which has a well known Kv value.
Differential pressure is measured with pressure measuring device (Danfoss PFM100 or PFM1000) or other measuring device that can convert differential pressure to flow.
PFM 1000
PFM 1000 mittaa järjestelmän mittauskomponentin mittaaman paine-eron avulla komponentin(linjasäätöventtiili tai mittaussuutin) läpi kulkevan virtauksen. Sovellus korjaa mitatun virtauksen myös jäähdytysjärjestelmienjäätymisenestoaineseoksia varten. Virtaus voidaan mitata koko hydraulijärjestelmänkaikista haaroista, ja koko järjestelmä voidaan tasapainottaa. PFM 1000 on suunniteltu luomaan hydraulinentasapaino lämmitys-, jäähdytys- ja lämpimän käyttöveden järjestelmissä. Se mahdollistaa staattisen paineen, paine-eron ja virtauksenmittaamisen. Varsinainen paineanturi on vankkarakenteinen, ja siinä on tukeva runko. Paineanturin sisällä on paine-eromittari, johon on integroitu paine-eroanturi tarkkaa digitaalista tietojenkäsittelyä varten. Mittausyksikön ja älypuhelimen välillä on langaton Bluetooth-yhteys. PFM1000 voidaan yhdistää ANDROIDja iOS-laitteisiin käyttämällä PLAY KAUPASTA (Android) tai APPLE STOREsta (iOS) ladattua sovellusta.

Virtausosoitin
The flow indicator is a new simple measuring device for measuring flow and pressure in heating, cooling and domestic hot water systems. The flow indicator consists of a differential pressure gauge and a slide ruler, which enables the pressure to be calculated into flow. The slide ruler has been developed for Danfoss balancing valves. The slide rulers can also help determine the presetting of balancing valves.