Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Presostato diferencial, MBC 5180

061B124266

Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tipo de conixión de Presión: G, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 45

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricos
Ajuste fábrica [MPa]0.075 MPa
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Clase de contactoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Clave de especificación2031-2DB04
Conex. elect.Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)137
Descripción del productoPresostato dif.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Height (EF000040)76
HomologaciónABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Marcado CEYes
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Max. operating pressure (EF020449)45.0
N.° de expediente SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nombre de productoPresostato diferencial
Nombre del producto en el expediente SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Característica
Valor
Notas de conexión de presiónCon brida
Presión de prueba Max. [bar] Pe68.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]986.0 psig
Presión de ruptura [bar]90.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]653 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.]5.00 bar
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.]0.30 bar
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [máx.]0.50 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [mín.]0.03 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [máx.]72.5 psi
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [mín.]4.3 psi
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.]30 bar
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.]0 bar
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.]435 psig
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.]0 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]14 °F
ReparableNo
Señal de alarmaCreciente
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.M20
Tamaño conexión Presión1/4
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tiempo de desconexión [s]0 s
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBC 5180
Width (EF000008)95

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.419 Kilogramo
Peso neto0.3 Kilogramo
Volumen0.989 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423260669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm