MBC 5080 and 5180
Los presostatos diferenciales MBC se utilizan en aplicaciones industriales y marítimas donde el espacio y la fiabilidad son factores cruciales. Los MBC son presostatos compactos, diseñados según nuestro nuevo diseño de bloque para soportar las duras condiciones de las salas de máquinas a bordo de los buques. Los MBC ofrecen una alta resistencia a las vibraciones y cuentan con todas las homologaciones marítimas habituales.
Features and benefits
- Diseñado para su uso en entornos marinos e industriales severos.
- Alta estabilidad a las vibraciones
- Parte del sistema de bloques Danfoss, que consta de interruptores de presión MBC, transmisores de presión MBS y válvulas de prueba MBV.
- MBC 5180 con homologaciones para buques
- Histéresis fija baja y alta repetibilidad.
- Diseño compacto óptimo para fines de construcción de maquinaria.
- Diseñado para la indicación de alarmas, el apagado, el control y el diagnóstico en numerosas aplicaciones: motores, engranajes, propulsores, bombas, filtros, compresores, etc.