Presostatosdiferenciales
Product types shown: 3

MBC 5080 and 5180
Los presostatos diferenciales MBC se utilizan en aplicaciones industriales y marítimas donde el espacio y la fiabilidad son factores cruciales. Los MBC son presostatos compactos, diseñados según nuestro nuevo diseño de bloque para soportar las duras condiciones de las salas de máquinas a bordo de los buques. Los MBC ofrecen una alta resistencia a las vibraciones y cuentan con todas las homologaciones marítimas habituales.

RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.