MBS 33M
El transmisor de alta precisión MBS 33M está diseñado para utilizarse en la mayoría de las aplicaciones navales y permite una medición de la presión fiable, incluso en condiciones ambientales adversas.
Esta flexible gama de transmisores de presión está disponible con señales de salida de 4 a 20 mA, en versiones absoluta y relativa, con rangos de medición de 0-1 a 0-600 bar. Amplia gama de conexiones de presión y eléctricas.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos marítimos más estrictos.
Features and benefits
- Diseñados para el uso en entornos navales de carácter severo
- Todas las principales homologaciones navales
- Carcasa y piezas en contacto con el medio fabricadas en acero resistente a los ácidos (AISI 316L)
- Rangos de presión con referencia relativa o absoluta de 0 a 600 bar
- Señal de salida estándar: 4 – 20 mA
- Amplia gama de conexiones de presión
- Compensación totalmente digital
- Aptos para el uso en atmósferas explosivas pertenecientes a la Zona 2 de ATEX
- Homologación UL