Válvula Termostática de Radiador
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
El cabezal termostático de radiador Danfoss Ally™ es un cabezal termostático de radiador conectado para uso residencial.
El cabezal termostático de radiador Danfoss Ally™ funciona con pilas, es compacto y de manejo sencillo mediante una rueda manual y un único botón. El cabezal termostático de radiador Danfoss Ally™ es un producto con certificación Zigbee, compatible con la puerta de enlace Danfoss Ally™ y con los sistemas certificados por terceros que utilizan la tecnología Zigbee.
El cabezal termostático de radiador Danfoss Ally™ se instala de forma sencilla, en solo 30 segundos. Hay adaptadores disponibles para todas las válvulas termostáticas fabricadas por Danfoss y para la mayoría de las válvulas de radiador de otros fabricantes.
Danfoss Ally™ Sensor de ambiente
El sensor de ambiente Danfoss Ally™ es un sensor electrónico para interiores que permite medir la temperatura ambiente y la humedad.
El sensor de ambiente forma parte del sistema Danfoss Ally™, que se utiliza para la conexión y el control inalámbricos de sistemas de calefacción en edificios residenciales y comerciales.
El sensor de ambiente Danfoss Ally™ incorpora un sensor de temperatura y humedad que mide la temperatura ambiente y la humedad. Le permite aumentar el confort interior y controlar la calefacción de la habitación en la que está instalado.
El sensor de ambiente Danfoss Ally™ es un producto con certificación Zigbee, compatible con la puerta de enlace Danfoss Ally™ y con los sistemas certificados por terceros que utilizan la tecnología Zigbee. Es un dispositivo alimentado por batería, compacto, fácil de instalar e ideal para los radiadores cubiertos como solución de medición de temperatura externa.