Danfoss Ally™
El cabezal termostático de radiador Danfoss Ally™ es un cabezal termostático de radiador conectado para uso residencial.
El cabezal termostático de radiador Danfoss Ally™ funciona con pilas, es compacto y de manejo sencillo mediante una rueda manual y un único botón. El cabezal termostático de radiador Danfoss Ally™ es un producto con certificación Zigbee, compatible con la puerta de enlace Danfoss Ally™ y con los sistemas certificados por terceros que utilizan la tecnología Zigbee.
El cabezal termostático de radiador Danfoss Ally™ se instala de forma sencilla, en solo 30 segundos. Hay adaptadores disponibles para todas las válvulas termostáticas fabricadas por Danfoss y para la mayoría de las válvulas de radiador de otros fabricantes.
Features and benefits
- Programación y control a través de una pasarela ZigBee, con modo manual para funcionamiento local.
- Funcionamiento de bajo consumo energético con control preciso de temperatura PID y aprendizaje adaptativo.
- Fácil de instalar y fácil de usar.
- Función de ventana abierta y función de ejercicio de válvula
- Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura con rotación de 180°.
- Rango de temperatura mínima/máxima ajustable
- Funciones de bloqueo infantil y protección contra heladas
- Duración de la batería de hasta 2 años con aviso visual de batería baja.
- Actualizable mediante software
- Certificado por Eu.bac – Licencia n.º 24186, nivel CA 0.4