Danfoss Ally™ Sensor de ambiente
El sensor de ambiente Danfoss Ally™ es un sensor electrónico para interiores que permite medir la temperatura ambiente y la humedad.
El sensor de ambiente forma parte del sistema Danfoss Ally™, que se utiliza para la conexión y el control inalámbricos de sistemas de calefacción en edificios residenciales y comerciales.
El sensor de ambiente Danfoss Ally™ incorpora un sensor de temperatura y humedad que mide la temperatura ambiente y la humedad. Le permite aumentar el confort interior y controlar la calefacción de la habitación en la que está instalado.
El sensor de ambiente Danfoss Ally™ es un producto con certificación Zigbee, compatible con la puerta de enlace Danfoss Ally™ y con los sistemas certificados por terceros que utilizan la tecnología Zigbee. Es un dispositivo alimentado por batería, compacto, fácil de instalar e ideal para los radiadores cubiertos como solución de medición de temperatura externa.
Features and benefits
- Medición integrada de la temperatura y la humedad ambiente
- Compatibilidad con certificación Zigbee con Danfoss Ally™ Gateway y sistemas certificados por terceros
- Diseño compacto, alimentado por batería, con una duración de batería de hasta 5 años