Válvulas de agua controladas por presión, WVO 20, 16 bar - 20 bar, 3.4 m³/h
003N6232
Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Valor Kv [m³/h]: 3.4, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 16 - 20, Tipo conexión (refrigerante): Tuerca de unión roscada SAE
003N6232
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(b)6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Configuración de apertura | Apertura con presión de cond. ascendente |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 47 15/64 in |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 4/5 in |
| Grupo de productos | Válvulas de regulación de agua |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1200 mm |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | WVO 20 G 3/4" 16-20 bar VALV AGUA |
| Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar] | 25.0 bar |
| Medio | Agua dulceSalmuera neutra |
| N.° de expediente SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nombre de producto | Válvulas de agua controladas por presión |
| Nombre del archivo de aprobación | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | WV Valves |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Pres. prueba (refrig.) máx.[bar] | 38.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pres. prueba (refrig.) máx.[psig] | 551.0 psig |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 24.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 350.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 16.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 232 psig |
| Presión diferencial [bar] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [psi] | 145.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de presión de control [bar] [máx.] | 20.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [mín.] | 16.00 bar |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 266 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -13 °F |
| Refrigerante(s) | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R513A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión (refrigerante) | 1/4 in - 6 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 |
| Tamaño del orificio [mm] | 20.00 mm |
| Tipo conexión (refrigerante) | Tuerca de unión roscada SAE |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | WVO 20 |
| Valor Cv [gal/min] | 3.900 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 3.400 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.32 Kilogramo |
| Peso neto | 1.12 Kilogramo |
| Volumen | 4.082 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |