Danfoss logo
WVO-product-category

WVO

La válvula de agua de accionamiento por presión tipo WVO se utiliza para regular el flujo de agua en plantas de refrigeración con condensadores enfriados por agua.

La válvula de agua controlada por presión regula de forma modulante la presión de condensación, manteniéndola constante durante el funcionamiento. Cuando se detiene el sistema de refrigeración, el flujo de agua de refrigeración se interrumpe automáticamente.

La válvula de agua accionada por presión puede utilizarse con refrigerantes inflamables. El doble sellado entre el refrigerante y la tubería de agua garantiza que, en caso de que el fuelle se dañe y se produzca una fuga de refrigerante, este no pueda entrar en el agua. Esto reduce considerablemente los riesgos para la seguridad.

Esto significa que la válvula se puede utilizar junto con un intercambiador de calor de doble pared y el circuito de agua en dicho sistema no necesita considerarse como parte de la instalación para refrigerantes inflamables (EN378-1:2008, cláusula 4.4.2.2).

Features and benefits

  • Válvula compacta
  • Ajuste de presión realizado en fábrica (opcional)
  • HCFC, HFC y HC
  • Hilos NPT disponibles bajo petición
  • Tubo capilar disponible como opción
  • Versión en acero inoxidable disponible bajo pedido
  • Adecuado para refrigerantes inflamables
  • Puede utilizarse en el siguiente rango EX: Categoría 3 (Zona 2)